VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI PERFORMANCES, UNITÉS 42SI Version à 4 tubes PERFORMANCE 42SIC29C/D 42SIN29C/D 42SIC49C/D 42SIN49C/D 42SIC69C/D 42SIN69C/D Puissance frigorifique totale a W 760 760 1620 1620 2420 2420 Puissance frigorifique réelle W 566 566 1205 1205 1800 1800 Débit d’eau l/h 130 130 277 277 416 416 Perte de charge sur l'eau KPa 6,1 6,1 7,1 7,1 18,6 18,6 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 50 °C b W 610 610 1290 1290 1710 1710 Débit d'eau (arrivée d'eau à 50 °C) l/h 104 104 222 222 294 294 Perte de charge sur l'eau (arrivée d'eau à 50 °C) KPa 4,7 4,7 6,8 6,8 10,4 10,4 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 70 °C c W 980 980 2110 2110 2790 2790 Débit d'eau (70 °C à 10) l/h 85 85 181 181 240 240 Perte de charge sur l'eau (70 °C à 10) KPa 3,4 3,4 4,8 4,8 7,2 7,2 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES Volume d’eau de la batterie de froid litre 0,47 0,47 0,8 0,8 1,13 1,13 Volume d’eau de la batterie de chaud litre 0,16 0,16 0,27 0,27 0,38 0,38 Pression de service maximale bar 10 10 10 10 10 10 Raccordements hydrauliques eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES Débit d'air maximum d m/h3 147 147 289 289 411 411 Débit d'air à vitesse moyenne (mode AUTO) m/h3 101 101 230 230 323 323 Débit d'air à vitesse minimale de ventilation m/h3 51 51 138 138 215 215 Pression statique maximale disponible Pa 8 10 8 10 11 13 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES Tension d'alimentation V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Puissance consommée maximale W 11,9 11,9 17,6 17,6 19,8 19,8 Intensité consommée maximale A 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 Puissance consommée à la vitesse minimale W 6 6 12 12 14 14 NIVEAU SONORE Pression acoustique au débit d'air maximal g dB(A) 39,2 39,2 39,8 39,8 41,8 41,8 Pression acoustique à un débit d'air moyen g dB(A) 33,1 33,1 33,9 33,9 34,2 34,2 Pression acoustique au débit d'air minimal g dB(A) 24,2 24,2 25,1 25,1 25,4 25,4 Pression acoustique au point de consigne de la g dB(A) 18,8 18,8 19,6 19,6 22,3 22,3 température (a)Température d'eau à l'entrée de la batterie 7 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 12 °C, température d'air ambiant 27 °C bulbe sec et 19 °C bulbe humide (UNI EN 1397). (b)Température d'eau à l'entrée de la batterie 50 °C, température ambiante de l'air pour un débit de l'eau tel qu'en refroidissement 20 °C (norme UNI EN 1397). (c)Température d'eau à l'entrée de la batterie 70 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 60 °C, température de l'air ambiant 20 °C. (d)Débit d'air mesuré avec des filtres propres. (g)Pression acoustique mesurée dans une chambre semi-anéchoïque conformément à l'ISO 7779. 229 XUANIMRETEÉCALG UAE