VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH Puissance frigorifique max 11 kW Puissance calorifique max 15 kW • Unités gainables pour faux plafond • Fonctionnement très silencieux • Consommation énergétique réduite • Flexibilité pour une installation simplifiée • Qualité d’air intérieur La gamme 42NL et 42NH peut répondre à toutes installation est facile et rapide en faux plafond grâce les applications. Fiable et économique tant pour aux options montées d’usine (vannes et régulateurs les bâtiments tertiaires que pour les hôtels, les Carrier). chambres d’hôtes, les bureaux ou les applications Les 42N sont disponibles avec un moteur AC à commerciales légères, la version 42NL est optimisée 5 ou 6 vitesses ou avec un moteur LEC à basse pour les installations en soffite alors que la 42NH consommation énergétique à vitesse variable. est optimisée pour les installations avec gaines de reprise et de soufflage d’air. Toutes les tailles du 42NL et du 42NH peuvent être Les 42NL et 42NH de Carrier sont disponibles en fournies : différentes tailles avec batteries 2 tubes, 2 tubes - avec reprise en vrac et/ou soufflage direct plus batterie électrique ou batteries 4 tubes, avec - avec une manchette rectangulaire à la reprise et/ une plage de débit d’air allant de 100 à 2300 m/h.3 ou au soufflage pratique pour raccorder l’appareil aux gaines rectangulaires Ces unités, compactes et modulaires, ont été - avec des plénums de reprise et/ou de soufflage conçues pour les installations en faux plafond : comprenant un grand nombre de viroles de elles se caractérisent par une faible hauteur de 235 diamètres 160, 200 ou 250 mm selon la taille de mm (tailles 2/3/4/5) et à 285 mm (tailles 6/7). Leur l’unité. 238