ACCESSOIRES CLIMATISATION Turn to the experts TARIFS 2021-2022 Désignation En Stock Réf. Prix HT GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE M0/M1 Épaisseur 50 mm carton de 10 MI Gaine isolée laine de verre M0/M1 Ø160 ép. 50 mm - Ép. isolant : 50 mm 73101600 116 € Gaine isolée laine de verre M0/M1 Ø200 ép. 50 mm - Ép. isolant : 50 mm 73102000 131 € Gaine isolée laine de verre M0/M1 Ø250 ép. 50 mm - Ép. isolant : 50 mm 73102500 165 € ENSEMBLE CULOTTES RÉDUITES OU ÉGALES Diamètre égale ou réduit Culotte réduite Ø250-200 mm 73250200 117 € Culotte réduite Ø200-160 mm 73200160 87 € Culotte égale Ø200-200 mm 73200200 118 € COLLIER DE SERRAGE Pour gaine isolée épaisseur 50 mm Collier Ø160 mm 73160000 4 € Collier Ø200 mm 73200000 5 € Collier Ø250 mm 73250000 5 € Rouleau colliers de serrage acier 30ml + 50 têtes 73305000 107 € RACCORDS FF OU MM ACIER GALVANISÉ Manchon Mâle-Mâle ou Femelle-Femelle Raccord FF acier Ø160 mm 73160020 6 € Raccord FF acier Ø200 mm 73200020 8 € Raccord FF acier Ø250 mm 73250020 9 € Raccord MM acier Ø160 mm 73160010 7 € Raccord MM acier Ø200 mm 73200010 7 € Raccord MM acier Ø250 mm 73250010 9 € REGISTRE D’ÉQUILIBRAGE Motorisable acier galvanisé Registre motorisable Ø160 mm 73160100 40 € Registre motorisable Ø200 mm 73200100 46 € Registre motorisable Ø250 mm 73250100 50 € BOUCHON Acier galvanisé Bouchon acier galvanisé Ø200 mm 73200130 9 € Bouchon acier galvanisé Ø250 mm 73250130 10 € BY-PASS CIRCULAIRE Acier galvanisé By-Pass circulaire acier galvanisé Ø200 mm 73200120 111 € By-Pass circulaire acier galvanisé Ø250 mm 73250120 122 € DIVERS ACCESSOIRES Ruban adhésif alu 40 mm (rouleau 50 ml) 73405000 22 € Rouleau de mousse isolante 5x1 ML (ép. 10 mm) 73510100 132 € 65 SERIOSSECCANOITASITAMILC