RÉGULATION Turn to the experts WTC La régulation communicante BACnet ou LON • Installé sur l’unité en usine • Multiples interfaces utilisateur • Régulation en vitesse variable • Basse consommation d’énergie Le Water Terminal Controller (WTC) est un régulateur Le WTC peut être utilisé de manière autonome à micro-processeur conçu pour réguler et optimiser (stand alone), associé en fonctionnalité le fonctionnement des terminaux. Installé en usine, maître/esclave pour des applications de type open- il estcompatible avec l’ensemble de la gamme des space ou être également au cœur d’un système de terminaux Carrier. gestion de bâtiment. Il fournit la meilleure solution en termes de confort et Il peut être associé à différentes interfaces utilisateur de classe énergétique (EUBac) grâce à des algorithmes selon l’application : de contrôle dédiés à la gestion énergétique. Ces •boîtier de commande mural (ou intégré dans la derniers gèrent le fonctionnement de la vanne d’eau et carrosserie d’un 42N). Il s’agit d’une interface le contrôle de la vitesse du ventilateur simultanément numérique, connexion RJ45 jack, avec diverses afin d’assurer la consommation d’énergie minimale tout configurations possibles. en optimisant les conditions de confort pour l’occupant. •Interface utilisateur infrarouge pour une utilisation Pour les clients finaux et les installateurs, ce contrôleur, avec récepteur installé au mur ou intégré dans une monté en usine sur les terminaux, simplifie les grille de cassette (42GW). Le récepteur infrarouge opérations d’installation et de maintenance en couvrant est également disponible avec capteur de présence tout l’éventail des systèmes hydrauliques et des types et/ou capteurs de luminosité pour contrôle de d’applications. l’éclairage et des stores. TARIFS 2021-2022 Sur demande 277 XUANIMRETEÉCALG UAE