VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI PERFORMANCES, UNITÉS 42SI Version à 4 tubes PERFORMANCE 42SIC89C/D 42SIN89C/D 42SIC99C/D 42SIN99C/D Puissance frigorifique totale a W 3040 3040 3640 3640 Puissance frigorifique réelle W 2300 2300 2720 2720 Débit d’eau l/h 523 523 627 627 Perte de charge sur l'eau KPa 14,9 14,9 21,7 21,7 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 50 °C b W 2130 2130 2900 2900 Débit d'eau (arrivée d'eau à 50 °C) l/h 366 366 499 499 Perte de charge sur l'eau (arrivée d'eau à 50 °C) KPa 10,1 10,1 15 15 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 70 °C c W 3480 3480 4740 4740 Débit d'eau (70 °C à 10) l/h 299 299 408 408 Perte de charge sur l'eau (70 °C à 10) KPa 5,4 5,4 8,8 8,8 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES Volume d’eau de la batterie de froid litre 1,46 1,46 1,8 1,8 Volume d’eau de la batterie de chaud litre 0,49 0,49 0,6 0,6 Pression de service maximale bar 10 10 10 10 Raccordements hydrauliques eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES Débit d'air maximum d m/h3 529 529 602 602 Débit d'air à vitesse moyenne (mode AUTO) m/h3 408 408 462 462 Débit d'air à vitesse minimale de ventilation m/h3 336 336 404 404 Pression statique maximale disponible Pa 11 13 11 13 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES Tension d'alimentation V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Puissance consommée maximale W 26,5 26,5 29,7 29,7 Intensité consommée maximale A 0,26 0,26 0,28 0,28 Puissance consommée à la vitesse minimale W 18 18 19 19 NIVEAU SONORE Pression acoustique au débit d'air maximal g dB(A) 42,2 42,2 43,6 43,6 Pression acoustique à un débit d'air moyen g dB(A) 34,8 34,8 37,2 37,2 Pression acoustique au débit d'air minimal g dB(A) 26,1 26,1 27,4 27,4 Pression acoustique au point de consigne de la température g dB(A) 22,7 22,7 23,8 23,8 (a) Température d'eau à l'entrée de la batterie 7 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 12 °C, température d'air ambiant 27 °C bulbe sec et 19 °C bulbe humide (UNI EN 1397). (b) Température d'eau à l'entrée de la batterie 50 °C, température ambiante de l'air pour un débit de l'eau tel qu'en refroidissement 20 °C (norme UNI EN 1397). (c) Température d'eau à l'entrée de la batterie 70 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 60 °C, température de l'air ambiant 20 °C. (d) Débit d'air mesuré avec des filtres propres. (g) Pression acoustique mesurée dans une chambre semi-anéchoïque conformément à l'ISO 7779. 230