GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 15,6-18,6 KW INVERTER Turn to the experts 30RBV 17-21 MODULE HYDRAULIQUE Le module hydraulique réduit le temps d’installation. L’unitéLe module hydraulique est intégré dans l’unité sans augmenter est équipée en usine des principaux composants hydrauliquesles dimensions et permet d’optimiser l’espace normalement nécessaires à l’installation : filtres à tamis, circulateur, vaseutilisé pour le circulateur. d’expansion et soupape de sécurité. 2 modules hydrauliques sont disponibles en option : L’échangeur de chaleur à eau et le module hydraulique- avec un circulateur à vitesse fixe sont protégés contre le gel jusqu’à -20°C à l’aide d’un- avec un circulateur à vitesse variable câble chauffant (standard) et d’un dispositif de pompage. Cependant, l’utilisation de MPG (monopropylène glycol) peut être nécessaire pour protéger l’installation, surtout en cas de panne d’alimentation électrique. CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES 017/021 vitesse fixe 017/021 vitesse variable Module hydraulique Volume du vase d’expansion l 8 8 Pression de fonctionnementmaximale côté eau kPa 300 300 Pompes Circulateur Pompe, filtre à tamis, vase d’expansion, contrôleur de débit, soupape de sécurité Puissance absorbée* kW 0,82 0,31 Courant nominal de fonctionnement* A 1,60 1,57 * Conditions nominales : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12°C/7°C, température d’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur = 0 m².K/W. Performances brutes non conformes à la norme EN 14511-3: 2013. Ces performances ne prennent pas en compte la correction liée à la partie de la puissance calorifique et électrique générée par le circulateur pour la perte de charge interne idans l’échangeur de chaleur. SCHÉMA TYPE DE CIRCUIT HYDRAULIQUE Avec module hydraulique 17-21 kW Sans module hydraulique 17-21 kW Composants fournis avec l’unité Système de remplissage d’eau (option) Vase d’expansion (option) Légende Com posants hydrauliques Composants du système 1. Filtre mailles 13. Doigt de gant pour sonde de température 2. Vanne on/off (remplissage eau - en option) 14. Purge d’air 3. Réducteur de pression (remplissage eau - en option) 15. Flexibles 4. Vanne vidange d’eau 16. Vanne de marche/arrêt 5. Contrôleur de débit 17. Soupape de contrôle de débit d’eau (fournie par l’usine uniquement avec l’option de 6. Vase d’expansion module hydraulique, mais à installer sur site) 7. Soupape de sécurité 18. Vanne de dérivation pour la protection antigel (si, en hiver, les vannes de marche/ 8. Pompe arrêt sont fermées) 9. Sonde de température 19. Filtre à tamis (obligatoire pour unité sans kit hydraulique) 10. Échangeur à plaques brasées 20. Manomètre 11. Réchauffeur antigel 21. Vanne vidange eau 12. Sonde de température 22. Vanne vidange eau du fluide frigorigène - échangeur eau 23. Vanne de remplissage 24. Réservoir tampon (si nécessaire) 130