CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX - 39HXE Débit d’air 500-15 000 m/h3 AHU N° 15.05.006 Range : 39HX Taille 10 à 75 Taille 100 à 150 • Installation classique, l’éco-confort universel • Installation en extérieur (toit terrasse, sol) ou en •En 2 blocs de 800 mm jusqu’à la taille 75 : accès local technique facile dans des locaux exigus • Récupérateur rotatif à vitesse variable • Possibilité de recyclage • Double flux • Régulation intégrée d’usine • 9 tailles jusqu’à 15 000 m/h3 • Possibilité d’intégrer une batterie à détente directe Filtration de M5 (ePM10 60%) à F9 (ePM1 85%) réversible • • Taille 10 : Mono 230V – autres tailles : Tri 400 V • Moteur EC 250 Pa SÉLECTION RAPIDE • ErP 2018 Calcul avec : • Régulation hors mise en service • Filtre F7 (ePM1 60%) • Mod bus - Débit constant et M5 (ePM10 60%) • Sans l’option batterie 39HXE 10* 39HXE 20* 39HXE 30* 39HXE 40* 39HXE 50* 39HXE 60* 39HXE 75* 39HXE 100* 39 HXE 150* Débit(m/h)3 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 500 10 000 15 000 Hauteur x largeur (mm) 810 x 908 1 158 x 1 010 1 359 x 1 210 1 659 x 1 510 1 659 x 1 510 1 958 x 1 810 1 958 x 1 810 2 090 x 1 920 2 340 x 2 192 Longueur (mm) 1 266 800 + 800 800 + 800 800 + 800 800 + 800 800 + 800 800 + 800 1 100 + 1 100 1 100 + 1 120 Poids (kg) 201 309 432 558 604 702 751 955 1 250 Prix HT régulation comprise** 10 405 € 13 655 € 16 955 € 19 355 € 21 670 € 23 860 € 26 180 € 30 730 € 36 150 € **Mise en service non incluse. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 296