GROUPE EAU/EAU MONOBLOC 25-190 KW Turn to the experts 30WG CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30WG, TAILLES 020 À 090 30WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 30 35 38 44 50 56 70 77 89 101 114 Performances à pleine HW1 kW/kW COP 5,53 5,53 5,49 5,52 5,49 5,51 5,58 5,48 5,53 5,46 5,50 charge* Capacité nominale kW 29 33 36 43 49 54 68 74 85 97 108 HW2COP kW/kW 4,34 4,37 4,35 4,36 4,40 4,35 4,39 4,35 4,32 4,40 4,32 HW3COPPuissance nominale kW 28 33 35 41 47 52 65 73 81 93 103 kW/kW 3,59 3,63 3,61 3,60 3,67 3,61 3,58 3,62 3,54 3,70 3,56 Unité standard SCOP 30/35°C kW 5,46 5,45 5,36 5,40 5,35 5,38 6,12 6,08 6,09 6,11 6,09 Efficacité énergétique HW1 kW/kW 210 206 208 206 207 237 235 235 236 235 saisonnière** ŋs heat 30/35°C 211 SCOP 47/55°C kW/kW 4,36 4,37 4,34 4,37 4,40 4,34 4,91 4,96 4,85 5,08 4,91 ŋs heat 47/55°C % 167 167 166 167 168 166 188 190 186 195 188 HW3 Prated kW 32 37 40 47 54 59 75 83 93 106 118 Étiquette énergétique A++ A++ A++ A++ A++ A++ - - - - - Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 25 29 32 37 42 47 58 63 74 84 95 Performances à pleine CW1EER kW/kW 4,72 4,72 4,69 4,73 4,69 4,72 4,72 4,65 4,69 4,65 4,68 charge* Classe Eurovent B B B B B B B B B B B Capacité nominale kW 34 39 43 50 57 66 79 86 102 113 129 CW2EER kW/kW 6,42 6,10 6,03 6,04 5,90 6,06 6,12 5,95 6,19 5,93 6,13 Classe Eurovent A A A A A A A A A A A Unité standard Efficacité SEER 12/7°C Confort basse temp. kWh/kWh 4,94 4,94 4,83 4,87 4,85 4,88 5,70 5,62 5,58 5,72 5,68 énergétique saisonnière** SEPR12/7°CProcess haute temp. kWh/kWh 6,42 6,44 6,26 6,22 6,26 6,31 6,63 6,50 6,48 6,59 6,62 Unité avec option 6B Effica- SEPR-2/-8°CProcess temp. kWh/kWh 3,92 4,26 4,43 4,34 4,47 4,01 4,12 4,73 4,55 4,78 4,76 cité énergétiquesaisonnière**moyenne*** Valeur intégrée charge partielleIPLV.SI kW/kW 5,840 5,850 5,760 5,780 5,770 5,820 6,580 6,680 6,560 6,810 6,720 Poids en fonctionnement (1) kg 191 200 200 207 212 220 386 392 403 413 441 Poids en fonctionnement avec option 258 (1) kg 198 207 207 214 219 227 399 405 416 426 454 Niveaux sonores(2) Niveau de puissance acoustique, unité standard dB(A) 67 68 69 69 70 70 72 72 72 73 73 Niveau de puissance acoustique, option 257 dB(A) 65 66 66 67 68 68 68 69 69 69 70 Niveau de puissance acoustique, option 258 dB(A) 61 62 63 63 64 64 66 66 66 67 67 Niveau de puissance acoustique, options 257 +258 dB(A) 60 62 62 62 64 63 65 65 65 66 66 Dimensions, unités standard(3) Largeur mm 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880 Longueur mm 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474 Hauteur mm 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes *** Avec EG 30 % HW1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. HW2 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 40 °C/45 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. HW3 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 47 °C/55 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W. CW1 Conditions en mode refroidissement : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 12 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/ 35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W CW2 Conditions en mode refroidissement : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 23 °C/18 °C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30 °C/ 35 °C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m².K/W ŋs heat 30/35°Cet SCOP 30/35°CValeurs selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat47/55°C et SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage SEER12/7° et SEPR 12/7°CC Valeurs selon la norme EN 14825:2016 SEPR -2/-8°C Valeurs selon la norme EN 14825:2016 - Non applicable IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1. (3) Les dimensions indiquées sont celles de l’unité standard. Pour les autres types d’unités, se reporter aux dessins cotés. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 155 SEPUORGLUES DIORF