ACCESSOIRES CLIMATISATION Turn to the experts TARIFS 2021-2022 Désignation En Stock Réf. Prix HT POMPE DE RELEVAGE 15L/H Avec alarme Pour un groupe maximum 10 kW / 35 000 BTU • Débit à 0 m : 15 l/h • Tension : 220-240 V 70001015 199 € • Fréquence : 50/60 Hz • Puissance : 19 W • Niveau sonore : < 19,7 dB(A) • Alarme : 5 ampères résistifs POMPE DE RELEVAGE SOUS GOULOTTE 15L/MN Avec alarme Pour un groupe maximum 10 kW / 35 000 BTU • Débit à 0 m : 15 l/h • Tension : 220-240 V • Fréquence : 50/60 Hz 70006015 237 € • Puissance : 19 W • Niveau sonore : < 19,7 dB(A) • Alarme : 5 ampères résistifs • Dimensions : 800 x 80 x 55 mm TUBE CLAIR CONDENSATS Pour pompe de relevage • Longueur : 50 ml 70005003 57 € • Diamètre : 6/9 mm TUBE CONDENSATS CLASSIQUE Sécable tout les 50 centimètres • Longueur : 50 ml 70005016 63 € • Diamètre : 16/18 mm INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ Coffret 3 pôles 20 Ampères Pour climatiseur monophasé • Tension : 230 V • Phase : Mono 70000320 73 € • Fréquence : 50/60 Hz • Hauteur : 150 mm • Largeur : 105 mm • Profondeur : 113 mm TUBES CUIVRE ISOLÉS DOUBLES Longueur 10 m Épaisseur cuivre 0,7 mm Isolant blanc PE ou BL-S2DO (M1) 120 °C Euroclass BLS2D0 Couronne tube Cu 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m 70101438 Nous consulter Couronne tube Cu 1/4-1/2 isolé PE blanc 10m 70101412 Nous consulter Couronne tube Cu 3/8-5/8 isolé PE blanc 10m 70103858 Nous consulter TUBES CUIVRE ISOLÉS DOUBLES Longueur 20 m Épaisseur cuivre 0,7 mm Isolant blanc PE ou BL-S2DO (M1) 120 °C Euroclass BLS2D0 Couronne tube Cu 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m 70201438 Nous consulter Couronne tube Cu 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m 70201412 Nous consulter Couronne tube Cu 3/8-5/8 isolé PE blanc 20m 70203858 Nous consulter 62