VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI CODIFICATION Taille de Type de Résistance Indice de Gamme caisson et type batterie Régulation Vanne électrique Actionneurs modification de moteur 4 2 S I C 2 9 F - - - A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Caractère 12 ' - = sans A = ACTIONNEUR TOUT OU RIEN 230V Caractère 11 - = sans Caractère 10 ‘ - = sans G = VANNES À 2 VOIES H = VANNES À 3 VOIES Caractère 9 - = sans A = Avec régulation électronique et interface utilisateur incorporée B = Avec régulation électronique et commande incorporée avec Wi-Fi C= Avec régulation électronique (sans interface utilisateur murale) Caractère 8 F = 2 tubes Gauche G = 2 tubes Droite C = 4 tubes Gauche D = 4 tubes Droite Caractères 5 - 6 - 7 C 2 9 Taille 2 _ Hauteur standard avec carrosserie_ moteur EC C 4 9 Taille 4 _ Hauteur standard avec carrosserie_ moteur EC C 6 9 Taille 6 _ Hauteur standard avec carrosserie_ moteur EC C 8 9 Taille 8 _ Hauteur standard avec carrosserie_ moteur EC C 9 9 Taille 9_ Hauteur standard avec carrosserie_ moteur EC R 2 9 Taille 2 _ Hauteur réduite (370 mm) avec carrosserie_ moteur EC R 4 9 Taille 4 _ Hauteur réduite (370 mm) avec carrosserie_ moteur EC R 6 9 Taille 6 _ Hauteur réduite (370 mm) avec carrosserie_ moteur EC R 8 9 Taille 8 _ Hauteur réduite (370 mm) avec carrosserie_ moteur EC R 9 9 Taille 9 _ Hauteur réduite (370 mm) avec carrosserie_ moteur EC N 2 9 Taille 2 _ Hauteur standard sans carrosserie_ moteur EC N 4 9 Taille 4 _ Hauteur standard sans carrosserie_ moteur EC N 6 9 Taille 6 _ Hauteur standard sans carrosserie_ moteur EC N 8 9 Taille 8 _ Hauteur standard sans carrosserie_ moteur EC N 9 9 Taille 9 _ Hauteur standard sans carrosserie_ moteur EC L 2 9 Taille 2 _ Hauteur réduite sans carrosserie_ moteur EC L 4 9 Taille 4 _ Hauteur réduite sans carrosserie_ moteur EC L 6 9 Taille 6 _ Hauteur réduite sans carrosserie_ moteur EC L 8 9 Taille 8 _ Hauteur réduite sans carrosserie_ moteur EC L 9 9 Taille 9 _ Hauteur réduite sans carrosserie_ moteur EC 231 XUANIMRETEÉCALG UAE