GROUPE AIR/EAU GAINABLE 42-151 KW Turn to the experts 30RQSY 039-160 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, 30RQSY 30RQSY sans module hydraulique 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 Circuit d'alimentation Tension nominale V-ph-Hz400-3-50 Plage de tension V 340-460 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 116 137 145 148 176 213 219 179 213 253 244 287 Unité avec option de démarreur électronique A 75 87 94 96 114 143 149 130 155 181 186 215 Facteur de puissance de l’unité à puissance maximale(2) 0,83 0,81 0,81 0,83 0,81 0,83 0,83 0,83 0,81 0,79 0,81 0,78 Puissance absorbée fonctionnement maximum(2) kW 21 24 26 30 32 36 39 46 49 56 64 73 Intensité nominale absorbée de l'unité(3) A 28 32 36 39 43 53 59 61 67 83 86 106 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un)(4) A 37 47 49 55 67 73 79 86 104 113 135 147 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un-10 %)† A 41 52 54 61 75 80 85 94 116 123 150 160 Réserve de puissance électrique de l'unité pour le client kW Réserve de puissance client sur le circuit d’alimentation 24V des commandes Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau correspondant ci-après "Tenue aux intensités de court-circuits" (1)Courant instantané de démarrage maximum à la limite de fonctionnement (courant maximal de service du ou des plus petits compresseurs + courant du ou des ventilateurs + courant rotor bloqué du plus gros compresseur). (2) Alimentation électrique, aux conditions maximales de fonctionnement permanent de l’unité (données indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Conditions standard Eurovent : entrée/sortie eau évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur 35°C. (4) Courant maximal de l’unité à 400 V, conditions de fonctionnement non permanentes (valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). † Courant de fonctionnement maximal de l’unité à 360 V, conditions de service non permanentes. TENUE AUX INTENSITÉS DE COURT-CIRCUIT (schéma TN)(1) 30RQSY 039 045 050 060 070 078 Valeur avec protection amont non spécifiée Courant de courte de durée à 1 s - Icw - kA efficace 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 Courant de crête admissible- Ipk - kA crête 20 20 20 20 20 15 Valeur max. avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel Icc - kA efficace 40 40 40 40 40 40 Disjoncteur Schneider - Série Compact NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H N° de référence(2) 29670 29670 29670 29670 29670 29670 30RQSY 080 090 100 120 140 160 Valeur avec protection amont non spécifiée Courant de courte de durée à 1 s - Icw - kA efficace 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 Courant de crête admissible- Ipk - kA crête 15 20 20 15 20 15 Valeur max. avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel Icc - kA efficace 40 40 40 40 40 40 Disjoncteur Schneider - Série Compact NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H N° de référence(2) 29670 29670 30670 30670 31671 31671 (1) Type d’installation de mise à la terre (2)En cas d’utilisation d’un autre système de limitation de courant, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et ses contraintes thermiques (I²t) doivent être au moins équiva- lentes à celles du disjoncteur Schneider préconisé. Les valeurs de tenue aux courants de court-circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. 105 CAP