VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU DESCRIPTIF TECHNIQUE Chassis ■ Moteur Asynchrone - Ensemble châssis monobloc et flancs latéraux en ABS - 5 vitesses câblées en usine (ramenées et disponibles sur - Panneau avant/arrière en acier galvanisé équipé de bornier) pour un ajustement personnalisé. boutonnières pour faciliter la fixation. - Type fermé, tropicalisé, classe F avec arbre protégé. - Condensateur permanent. Carrosserie pour les modèles 42NC & 42NR - Roulements à billes. Carrosserie bi-matière et bi-colore : - Protection thermique automatique à ouverture en série - Flasque, longeronet grille de soufflage en ABS couleur grise RAL 7035 sur le bobinage. - Panneau avant en tôle peinte blanc RAL 9010 et grille de - Suspensions élastiques. reprise d’air en façade (42NR) gris RAL 7035 - Alimentation 230 V monophasée 50/60 Hz, consommation - Point d'accès central pour le logement du thermostat 33TZ. réduite. Batterie eau Coffret électrique - Concept de batterie à hautes performances - Boîtier incorporé au flanc du bâticôté opposé à - Carrosserie de la batterie en tôle galvanisée. l’hydraulique. - Tuyauterie cuivre, volet en aluminium ou ailettes sans volet, - Entièrement fermé par un capot en PP 20 % Talc. brevetée. - Bornier de raccordement électrique sur rail DIN selon - Prises de batterie eau à gauche ou à droite de l’appareil en EN 50022 profondeur 7,5 mm. regardant face au soufflage (à préciser lors de la commande). - Arrêt de câbles pour raccordement client. - Batterie principale 2 ou 4 tubes équipée de raccords tournant ½" ou ¾" avec purgeur d’air et vidange. Filtre à air - Batterie additionnelle pour 4 tubes équipée de raccords - Média filtrant souple en fibres polyester, régénérable, sur tournant ½" avec entraxe de 40 mm. cadre rigide. - Pression nominale 16 bar (à 20 °C) - Classe d'efficacité EN 779 : G3. - Pression d’épreuve 18 bar. - Classement au feu : M1. - Température maximum d’entrée d'eau chaude : - Monté sur glissières pivotantes pour une maintenance • Application 4 tubes : 90 °C aisée. • Application 2 tubes : 90 °C • Application 2 tubes/2 fils : 55 °C (débit d'air mini. : 200 m/h)3 Emballage Batterie électrique - Livrés par cartons individuels sur palettes protégées par - Éléments électriques monotubes 230 V monophasé 50/60 Hz un film étirable. insérés dans le bloc aluminium. - Deux limiteurs de température, à capillaire, à réarmement Régulation manuel et automatique, insérés dans le bloc aluminium. - Thermostat électronique : 33TZ (thermostat intégré pour Bac de récupération des condensats le modèle vertical avec ou sans carrosserie ou disponible - Bac en ABS PC 10 % fibre de verre avec isolation renforcée en version murale pour tous les modèles) et 33TA/B/C/D en PSE (20 mm d’épaisseur) classée M1. (disponible auprès d'ERCD en version murale uniquement). - Isolation renforcée tous climats, panneau PSE (20 mm - Régulation communicante (CCN) : NTC. d’épaisseur) classé M1. - Régulation communicante (LON ou BacNET) : WTC. - Bac auxiliaire des condensats en ABS. Options montées d’usine - Sortie des codensats réhaussée Ø extérieur de 22 mm.n Groupe moto-ventilateur - Pompe de relevage des condensats. - Manchette rectangulaire au soufflage pour diffusion directe ■ Ventilateur(s) en soffite. Volute(s) en ABS en bi-blocs pour une totale accessibilité des - Plénum d'arrivée et de retour d'air : en ligne pour le modèle différentes pièces du groupe moto-ventilateur. 42NI et en U latéral pour le modèle 42NU pour les tailles Turbine(s) de 160 mm à pales profilées exclusives en ABS HB auto- 2 à 4. - Batterie hydraulique avec ailettes protégées pour zone en extinguible. atmosphère agressive/corrosive (zones situées en bord ■ Moteur EC de mer ou situées à proximité d’industries chimiques). Moteur basse consommation permettant une réduction jusqu’à 85% Accessoires livrés séparément de la consommation électrique. - Technologie Brushless. - Pieds ou socle support - Type fermé, tropicalisé, avec arbre protégé. - Grille de reprise entre-pieds - Pilotage progressif par signal de commande 0-10 V. - Support arrière plinthe et tôle arrière peinte - Protection thermique automatique interne à ouverture en série - Grille de diffusion simple ou double déflexion sur le bobinage. - Plénum de soufflage en kit pour les tailles 1 à 6, diamètre - Montage sur plots anti vibratiles. 200 mm ou 160 mm pour les tailles 1 à 5. - Alimentation 230 V ± 10 %/1 ph/50-60 Hz. - Suspensions élastiques (lot de 4 unités) Remarque : La tension minimum permettant le démarrage du Rem arque : se reporter à la notice technique et au manuel moteur est de 2V. d’instructions pour de plus amples renseignements. 209 XUANIMRETEÉCALG UAE