UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FC 100-280 RÉGULATION ÉLECTRONIQUE d’une haute pression flottante. La consigne de pression de condensation est calculée en continue en fonction de la La régulation «50FC» installée en usine permet un fonctionnement température extérieure. Cette pression est régulée en ajustant autonome ou peut être reliée à un système plus complet. Les le débit d’air des ventilateurs extérieur. fonctions de communication Modbus installées et programmées - Compensation de la consigne en fonction de la température en usine assurent une intégration simple avec le système de extérieure. gestion technique de bâtiment. - Programmation horaire et hebdomadaire. La gamme 50FC peut également être configurée pour utiliser - Sécurité anti-incendie. lesprotocoles de communication LonWorks®, BACnetTM MSTP, - Diagnostic de défauts et alarme générale. Konnex, Modbus TCP/IP, BACnetTMEthernet, TCP/IP, SNMP V1-2- - Gestion de tous les éléments optionnels disponibles pour 3, FTP et HTTP, si l’application le nécessite. l’unité : économiseur, chauff age d’appoint, capteur de CO, La régulation «50FC» est aussi capable de communiquer avec nos 2 récupération d’énergie... solutions de supervision : pCO Web (1 unité), PlantWatchPRO3 (30 unités), BOSS mini (50 unités) et BOSS (300 unités). Interfaces utilisateur Cette flexibilité de communication simplifi e l’intégration système, Terminal graphique ainsi que la collecte de données, l’analyse des tendances, laCe terminal, installé dans l’armoire surveillance et l’affichage des alarmes. La régulation fournit des électrique de la machine, est très facile informations de diagnostic de service sans équivalent. à utiliser. Il fournit des explications Elle gère également un raccordement local entre unités surdétaillées de la régulation avec textes un réseau pLAN (50FC Local Area Network), permettant, unclairs en Français. Aucun décodage maximum de 15 unités, avec une unité configurée comme «Maître»n’est nécessaire. et le reste comme «Esclaves». Ce réseau permet l’échange de• Au moyen de 6 touches, grandes et faciles à manipuler, il est données et d’information entre les unités, et selon les conditions possible de naviguer dans tous les menus, en permettant : de l’installation, permet de partager la lecture de certaines sondes - Effectuer la programmation initiale de l’unité. installées dans l’unité configurée comme «Maître», consignes - Modifier les paramètres de fonctionnement. de température et mode de fonctionnement. Il est également - L’arrêt / marche de l’unité. possible de configurer une unité comme réserve «Back-up» en - Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les cas de dysfonctionnement de l’autre unité du réseau pLAN. consignes. La régulation «50FC» constitue votre lien avec une famille - Visualiser les variables contrôlées et les valeurs mesurées d’unités de toiture simples et faciles à utiliser, qui offrent des par les capteurs. performances et une valeur ajoutée exceptionnelles. Grâce - Visualiser à l’écran les alarmes actives et l’historique des alarmes. aux capteurs, elle pilote tous les éléments du groupe et aide à optimiser les performances des circuits frigorifiques à mesure Terminal d’utilisateur (enoption) que les conditions évoluent, ce qui se caractérise comme suit : Ce terminal peut être installé sur l’armoire - rendement supérieur à charge partielle, électrique, en remplacement du terminal - meilleur contrôle de la température, graphique. Dans ce cas, le terminal graphique peut - fiabilité supérieure, être utilisé pour télécommande. - fonctionnement en froid à haute temp. ambiante de 48 ºC, • Ce terminal permet de : - fonctionnement en froid à basse temp. ambiante de -15 ºC. - L’arrêt / marche de l’unité. Les principales fonctions de la régulation sont les suivantes : - Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les consignes. - Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : - Visualiser les températures et humidité de l’installation, la FROID / CHAUD / AUTO / VENTILATION. température extérieure, la température de soufflage, la sonde - Régulation continue des paramètres de fonctionnement. CO et l’ouverture du volet d’air extérieur.2 - Affichage des valeurs mesurées par les capteurs. - Visualiser les codes des alarmes. - Cycles des compresseurs. Écrantactile (option) - Gestion du dégivrage. Avec les mêmes fonctions que le terminal - Régulation de la température de soufflage. graphique, l’écran tactile de 4,3 pouces - Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la facilite l’interaction homme-machine, pression de condensation et d’évaporation. en permettant de fait de surfer plus La régulation du groupe en froid se réalise sur le principefacilement parmi les diverses pages. LIMTES DE FONCTIONNEMENT CONDITIONS ENTRÉE D’AIR RÉFRIGÉRATION CONDITIONS ENTRÉE D’AIR CHAUFFAGE Batterie Température minimale 9,7ºC BH Batterie Température minimale 10ºC intérieure Température maximale 24ºC BH intérieure Température maximale 27ºC Batterie Température minimale 12ºC(1) Batterie Température minimale -15ºC BH(2) extérieure Température maximale 48ºC extérieure Température maximale 15ºC BH (1) Avec le contrôle de pression de condensation activé, fonctionnement jusqu’à -10ºC. (2) Lorsque la température extérieure est périodiquement inférieure à 5ºC BH, il est recommandé d’installer un élément d’appoint. 309 POTFOOR / ATCSERIOMRA /