C ARMOIRE DE CLIMATISATION EAU GLACÉE ET DÉTENTE DIRECTE Turn to the experts 1 ARMOIRES DE CLIMATISATION - 50 CJ ET 50 COtt i t i rre E GROUPE EXTÉRIEUR POUR 50CJXi t i e A Modèles 28 et 35èl e èl e CL B D E G I CIRCULATION AIR EXTERIEUR I H G I H 28 t 5 1,3 49 5 G3 62 7 1,0305 50 1 LIGNE LIQUIDE 50, 6 et 75 1,3 49 1,25 3 62 7 1,0305 50 2 LIGNE GAZ ASPIRATION C 11 1 2 D D F E BF E B A A Modèles 50, 65 et 75,èl5 t 5 èl I H G I H G C C 1 1 2 D E BF E B A A CL A C E G I CI AI N IR TERI Descriptif de l’unité extérieureCL CA E G I CI AI N IR TERI 2 t 5 1,05 4 68 0 62 7 1,00 30 L INE I IDE - Groupe de condensation à air type CL.2t 5 1,05 4 68 0 62 7 1,00 30 - 1 circuit frigorifique.I IDE 5, 6 et 5 1,05 4 1,28 0 62 7 1,00 30 LINE IR ION - Alimentation TRI 400 V / 50Hz + N + T.5, 6 et 5 1,05 4 1,28 0 62 7 1,00 30 - Fluide frigorifique : R410A. - Compresseur hermétique SCROLL. - Régulation de la pression de condensation par carte - Pressostats HP et BP de sécurité. électronique et sonde de pression. Variation de vitesse - Vannes d’isolement et de réglage. sur ventilateur condenseur. - Report de défaut sur unité interne. Unité extérieure Appareils détente directe X5 X8 X10 X12 X15 X19 X24 X31 X36 X38 X48 Unités extérieures nb/type 1x28 1x28 1x35 1x35 1x50 1x65 1x75 2x50 2x65 2x65 2x75 Masse de l’unité extérieure (kg) 64 69 69 69 101 112 118 101 112 112 118 Raccordements frigorifiques Appareils détente directe X5 X8 X10 X12 X15 X19 X24 X31 X36 X38 X48 Tuyauterie d’aspiration 5/8’’ 5/8’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 7/8’’ 7/8’’ 2x3/4’’ 2x7/8’’ 2x7/8’’ 2x7/8’’ Tuyauterie liquide 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 2x3/8’’ 2x3/8’’ 2x3/8’’ 2x1/2’’ Évacuation des condensats Ø 32mm Dimensions unité extérieure CL2 A B C D E F G H I 28 et 35 1,035 4,49 658 30 602 375 1,030 5 350 50, 65 et 75 1,035 4,49 1,258 30 602 375 1,030 5 350 315 POTFOOR / ATCSERIOMRA /