PAC AIR/EAU MONOBLOC 5-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH HO 005/007 POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - INVERTER nInterface utilisateur livrée en standard avec l'unité nApplication 1 zone ou 2 zones nTempérature de sortie d’eau PAC jusqu’à +60°C nUnité avec compresseur Inverter : variation de 15 à 115% nRéfrigérant R-410A nFonctionnement en mode chauffage de -20°C à +35°C extérieur nAlimentation 230V.1ph.50HZ Dimensions 30AWH HO 005 30AWH HO 007 Longueur mm 908 908 Largeur mm 350 350 Hauteur mm 821 821 Poids kg 57 69 5.10 kW 7.15 kW COP - (30/35°C à +7°C ext.) 4,40 4,10 SCOP - (47/55°C à +7°C ext.) 3,32 3,36 ŋs chauffage - (47/55°C à +7°C ext.) 130 % 131% Taille 05 Taille 07 Sans kit hydraulique 30AWH005XE---B* 30AWH007XE---B* Prix HT 4 157 € 5 175 € Avec kit hydraulique 30AWH005HE---B* 30AWH007HE---B* Prix HT 4 517 € 5 820 € Sonde d’air extérieure supplémentaire pour unité 30AWH HO 33AW-RAS01* 33AW-RAS01* Prix HT 99 € 99 € Sonde de température pour fonction Maitre / Esclave (jusqu’à 4 unités) - Prévoir une seule sonde 00PSG000596400A 00PSG000596400A Prix HT 155 € 155 € Sonde de ballon ECS à installer dans le ballon 00PSG002501300A 00PSG002501300A Prix HT 62 € 62 € Vanne 3 voies + Actionneur pour raccordement ballon eau chaude sanitaire 80AW9023 80AW9023 Prix HT 424 € 424€ MISE EN SERVICE PRIX NETS HT Mise en service par Carrier 350 € 350 € + Garantie 2 ans pièces, 1 an main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur Mise en service par Carrier 480 € 480 € + Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 5 ans pièces compresseur * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 78 N R T A I G E G E I A T R N A 2cp5o mia èapncrAeenssssseur