GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 16-41 KW Turn to the experts 30RB 017-040 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30RB 30RB 017 021 026 033 040 Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 16,4 21,4 27,3 33,3 41,4 Performances à pleine CA1EER kW/kW 3,04 3,11 3,08 3,28 2,96 charge* Classe Eurovent B A B A B Capacité nominale kW 22,7 29,5 38,6 45,8 56,9 CA2EER kW/kW 3,80 3,86 4,01 4,11 3,52 Classe Eurovent A A A A C Unité standard SEPR -2/-8°C Process medium temp. kWh/kWh 2,99 3,03 3,16 3,02 3,07 Efficacité énergétique SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,29 5,28 5,13 5,16 5,13 saisonnière** SEER 12/7°C Confort low temp. kWh/kWh 3,37 3,37 3,30 3,51 3,44 SEER23/18°CConfort medium temp. kWh/kWh 3,99 3,92 3,92 4,04 3,95 Valeur intégrée charge partielle IPLV.SI kW/kW 4,35 4,34 4,34 4,54 4,03 Poidsen fonctionnement(1) Unité standard, avec module hydraulique kg 189 208 255 280 291 Unité standard, sans module hydraulique kg 173 193 237 262 273 Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 72 74 78 78 80 Niveaude pression acoustique à 10 m(3) dB(A) 40 42 46 46 48 Dimensions Longueur mm 1136 1002 Profondeur mm 584 824 Hauteur mm 1136 1790 Compresseur Un compresseur hermétique scroll Charge de fluide frigorigène R-410A kg 5,5 6,4 5,8 8,6 8,8 teqCO2 11,5 13,4 12,1 18,0 18,4 Régulation Pro-Dialog+ Ventilateurs Deux ventilateurs hélicoïdes Un ventilateur hélicoïde à deux vitesses, à deux vitesses, 3 ailettes 7 pales Diamètre mm 495 495 710 710 710 Débit d’air l/s 2212 2212 3530 3530 3530 Vitesse r/s 14,5 14,5 15 15 15 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes *** Avec EG 30% CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’airextérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23 °C/18 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. SEPR -2/-8°C Valeurs en gras conformes à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2015/1095 pour application Process SEER 12/7°C & SEPR 12/7°CValeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 SEER23/18°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI) (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (3) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). Valeurs certifiées Eurovent 133 SEPUORGLUES DIORF