PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts MODULE HYDRAULIQUE 30RQ Le module hydraulique réduit le temps d’installation.sont protégés contre le gel jusqu’à -10°C à l’aide L’unité est équipée en usine des principaux composantsrésistances électriques de chauffage (en standard) et hydrauliques nécessaires à l’installation : filtre à tamis,d’un cyclage de pompage. circulateur de charge à vitesse variable, vase d’expansionLe module hydraulique est intégré dans l’unité sans et soupape de décharge. augmentation ses dimensions et permet d’économiser L’échangeur de chaleur à eau et le module hydrauliquede l’espace normalement utilisé pour la pompe à eau. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES Elles sont identiques à celles des unités standards, sauf pour les valeurs suivantes : 30RQ 017 021 026 033 40 Unités avec module hydraulique Module hydraulique Volume vase d’expansion l 5 5 8 8 8 Pression maximum de fonctionnement côté d’eau kPa 400 400 400 400 400 Pompes Pompes à eau Pompe, filtre à tamis, vase d’expansion, icontrôleur de débit, purgeur automatique, soupape de décharge Puissance absorbée* kW 0,54 0,59 0,99 1,10 1,20 Intensité fonctionnement nominal* A 1,30 1,40 2,40 2,60 2,80 * Conditions nominales : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur = 0 m2 K/kW. Performances brutes, non conformes à la norme EN14511-3:2013. Ces performances ne prennent pas en compte la correction liée à la partie de la puissance calorifique et électrique générée par la pompe à eau pour pallier la perte de charge interne dans l’échangeur de chaleur. SCHÉMA TYPIQUE DE CIRCUIT HYDRAULIQUE 17 - 21 kW 26 - 40 kW 22 22 14 13 2 14 13 2 16 5 16 5 20 1 10 20 1 10 15 24 17 18 19 7 12 9 15 24 17 18 19 7 12 9 6 4 11 4 11 23 3 23 3 20 20 15 24 17 18 21 8 15 24 17 18 21 6 8 25 25 26 26 Module hydraulique (unité avec module hydraulique) Option de remplissage automatique en eau de l’installation Légende Composants de l’unité et du module hydraulique Composants de l’installation 1. Filtre à tamis 15. Puits thermométrique 2. Vase d’expansion 16. Purge d’air 3. Soupape de décharge 17. Flexibles de raccordement 4. Pompe haute pression 18. Vanne d’arrêt 5. Purge d’air 19. Filtre à tamis (obligatoire pour une unité sans module hydraulique) 6. Vanne de vidange d’eau 20. Manomètre 7. Capteur de débit 21. Vanne de régulation du débit (fournie en usine pour une installation 8. Sonde de température à la sortie de l’échangeur à plaques sur site) 9. Sonde de température à l’entrée de l’échangeur à plaques 22. Vanne de remplissage 10. Échangeur à plaques 23. Bypass de protection antigel (lorsque les vannes d’arrêt sont 11. Résistance de protection antigel de l’échangeur fermées en hiver) 12. Résistance de protection antigel des canalisations 24. Capteur de pression 13. Vanne d’arrêt (option remplissage d’eau automatique) 25. Points de vidange de l’installation 14. Réducteur de pression (option remplissage d’eau automatique) 26. Vanne de vidange de l’échangeur à plaques 92