UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FF - 50FC 020-093 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (EN-14511-2018) 50FF 020 028 037 040 045 047 052 058 062 070 074 086 093 Puissances réfrigération Puissance frigorifique(1) kW 22,88 28,86 34,80 38,76 43,36 44,98 49,85 54,22 59,89 68,70 72,77 80,84 90,39 Puissanceabsorbée(2) kW 7,13 9,30 10,62 12,10 14,10 14,87 15,58 17,27 19,92 21,48 22,89 26,34 30,06 Efficacité EER 3,21 3,10 3,28 3,20 3,07 3,02 3,20 3,14 3,01 3,20 3,18 3,07 3,01 SEER 4,89 4,84 4,59 4,44 4,33 4,32 4,63 4,55 4,49 4,49 4,49 4,31 4,25 ŋs 193% 191% 181% 175% 170% 170% 182% 179% 177% 176% 177% 170% 167% Ventilateur circuit extérieur Hélicoïde électronique Débit d’air nominal m3/h 9.000 14.500 17.000 17.000 17.000 17.750 31.000 31.000 31.000 33.000 33.000 34.500 35.000 Pression statique disp. mmCE 5 Nombre / Diamètre mm 1 / 630 1 / 800 2 / 800 Puissance moteur kW 0,9 2,6 2 x 2,6 Vitesse maximale tr/min 1.140 1.020 1.020 Intensité max. absorbée A 1,6 3,9 7,8 Ventilateur soufflage circ. intérieur Plug-fan électronique Débit d’air nominal m3/h 5.100 6.500 8.500 8.750 9.000 9.000 12.000 12.500 12.500 15.500 15.500 16.000 16.000 Pression statique disp. mmCE 12 12 12 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 Nombre / Diamètre mm 1 / 500 1 / 500 2 / 500 2 / 500 Puissance moteur kW 1 x 2,65 1 x 2,83 2 x 2,65 2 x 2,83 Puissance absorbée kW 0,62 1,01 1,79 1,90 2,00 2,04 2,04 2,20 2,20 3,53 3,53 3,42 3,75 Vitesse tr/min 1.700 Intensité max. absorbée A 4,2 4,3 8,4 8,6 Compresseur Scroll Nb compresseurs / étages / circuits 2 / 2 / 1 Type huile Copeland 3MAF 32cST, Danfoss POE 160SZ, ICI Emkarate RL 32CF, Mobil EAL Artic 22CC Volume d’huile l 2,5 2,5 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6 5,0 5,0 5,0 6,5 6,8 6,8 Caractérist. électriques Tension de réseau 400 V / III ph / 50 Hz (±10%) Alimentation 3 Fils + Terre + Neutre Intensité max. absorbée A 18,9 26,5 26,4 29,9 33,6 34,0 42,6 49,0 53,5 54,6 55,7 61,3 74,3 Réfrigérant R-410A Potentielde réchauffement global(3) GWP 2.088 Charge kg 7,3 7,6 9,7 9,7 10,0 10,3 9,7 9,7 10,0 17,0 17,5 17,5 18,0 Impact environnemental teqCO2 15,2 15,9 20,3 20,3 20,9 21,5 20,3 20,3 20,9 27,1 28,2 28,2 29,2 Charge supplémentaire de la kg 3,3 3,3 5,4 5,4 5,4 5,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 déshumidification active (opt.) Impact environnemental de la teqCO 6,9 6,9 11,3 11,3 11,3 11,3 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 déshumidification active 2 Poids Montage B1 kg 594 617 699 698 704 701 914 929 936 1.035 1.059 1.057 1.078 (1) Puissance frigorifique calculée conformément à la norme EN-14511-2018, pour des conditions de température intérieure de 27ºC, 19ºC BH, et 35ºC de température extérieure. (2) Puissance totale absorbée par les compresseurs et motoventilateurs dans les conditions nominales, conformément à la norme EN-14511-2018. (3) Potentiel de réchauffement climatique d’un kilogramme de gaz fluoré à effet de serre par rapport à un kilogramme de dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. CONFORMITÉ • Directive relative aux Machines 2006/42/CE (MD) • Directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE (CEM) • Directive Basse Tension 2014/35/UE (DBT) • Directive Équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DEP) • Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS) • Directive Eco-Conception 2009/125/CE (Eco-design) • Directive Étiquetage énergétique 2017/1369/UE (Eco-labelling) • Norme harmonisée : EN 378-2:2012 (Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d’environnement). 300