UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FC 100-280 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (EN-14511-2018) 50FF 100 110 120 130 145 160 170 180 200 220 250 280 Puissances réfrigération Puissance frigorifique(1) kW 100,00 109,76 119,14 129,34 144,21 158,58 166,76 179,73 199,99 219,85 252,94 279,91 Puissanceabsorbée(3) kW 31,58 35,88 39,53 42,08 47,92 54,98 59,36 56,46 66,47 77,57 83,02 96,62 Efficacité EER 3,17 3,06 3,01 3,07 3,01 2,88 2,81 3,18 3,01 2,83 3,05 2,90 SEER 4,75 4,65 4,56 4,75 4,62 4,56 4,57 4,85 4,70 4,69 4,59 4,54 ŋs 187% 183% 179% 187% 182% 180% 180% 191% 185% 184% 181% 179% Puissances chauffage Puissancefrigorifique(2) kW 100,20 109,97 121,14 131,24 148,31 162,78 170,96 189,73 209,99 234,84 280,12 308,40 Puissanceabsorbée(3) kW 27,69 31,07 35,22 36,33 41,86 47,28 50,15 50,69 58,44 67,23 78,11 89,48 Efficacité EER 3,62 3,54 3,44 3,61 3,54 3,44 3,41 3,74 3,59 3,49 3,59 3,45 SEER 3,44 3,45 3,42 3,42 3,42 3,34 3,37 3,38 3,38 3,38 3,38 3,37 ŋs 135% 135% 134% 134% 134% 131% 132% 132% 132% 132% 132% 132% Ventilateurcircuit extérieur Hélicoïde électronique Débit d’air nominal m3/h 44.000 44.000 44.000 58.000 58.000 64.000 64.000 80.000 86.000 86.000 120.000120.000 Pression statique disp. mmCE 5 Nombre / Diamètre mm 2 / 800 2 / 910 4 / 800 4 / 910 Puissance moteur kW 1.100 1.070 1.100 1.070 Vitesse maximale tr/min 2 x 3,0 2 x 3,3 4 x 3,0 4 x 3,3 Intensité max. absorbée A 2 x 4,6 2 x 5,0 4 x 4,6 4 x 5,0 Ventilateur soufflage circ. intérieur PlugFan électronique (Polypropylène) Débit d’air nominal m3/h 18.000 19.800 21.600 23.400 26.100 28.800 30.600 32.400 36.000 39.000 40.500 45.000 Pression statique disp. mmCE 25 25 25 30 35 35 35 35 35 35 35 35 Débit d’air minimal m3/h 10.800 14.040 19.440 24.300 Débit d’air maximal m3/h 25.920 36.720 46.800 54.000 Nombre / Diamètre mm 3 / 500 4 / 500 5 / 500 6 / 500 Vitesse tr/min 1.700 1.700 1.700 1.700 Puissance moteur kW 3 x 2,6 4 x 2,6 5 x 2,6 6 x 2,6 Intensité max. absorbée A 3 x 4,0 4 x 4,0 5 x 4,0 6 x 4,0 Compresseur Scroll Nb compresseurs / étages / circuits 4 / 4 / 2 4 / 4 / 2 Type huile Copeland 3MAF 32cST, Danfoss POE 160SZ, ICI Emkarate RL 32CF, Mobil EAL Artic 22CC Volume d’huile l 4x 3,0 2 x 3,0 +2 4 x 3,3 4 x 3,3 4 x 3,3 4 x 3,3 2 x 3,3 + 2 x 3,3 + 3 x 3,6 + 1 x 3,6 +4 x 6,1 4 x 6,1 x 3,3 2 x 3,6 2 x 3,6 1 x 6,1 3 x 6,1 Caractérist. électriques Tension de réseau 400 V / III ph / 50 Hz (±10%) Alimentation 3 Fils + Terre + Neutre Intensité max. absorbée A 85,6 90,9 99,4 107,4 120,0 129,9 137,5 149,9 166,7 185,3 207,7 230,3 Réfrigérant R-410A Potentiel de réchauffementglobal(4) GWP 2.088 Charge kg 34,0 34,0 34,0 37,0 37,0 37,5 38,0 54,0 56,0 56,0 67,0 68,0 Impact environnemental teqCO2 71,0 71,0 71,0 77,3 77,3 78,3 79,3 112,8 116,9 116,9 139,9 142,0 Poids Montage B1 kg 1.420 1.435 1.450 1.630 1.665 1.670 1.675 2.255 2.355 2.455 2.785 2.845 (1) Puissance frigorifique calculée conformément à la norme EN-14511-2018, pour des conditions de température intérieure de 27ºC, 19ºC BH, et 35ºC de temp. extérieure. (2) Puissance calorifique calculée conformément à la norme EN-14511-2018, pour des conditions de température intérieure de 20ºC, et 6ºC BH de température extérieure. (3) Puissance totale absorbée par les compresseurs et motoventilateurs dans les conditions nominales, conformément à la norme EN-14511-2018. (4) Potentiel de réchauffement climatique d’un kilogramme de gaz fluoré à effet de serre par rapport à un kilogramme de dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent CONFORMITÉ •Directive relative aux Machines 2006/42/CE (MD) •Directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE (CEM) •Directive Basse Tension 2014/35/UE (DBT) •Directive Équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DEP) •Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS) •Directive Eco-Conception 2009/125/CE (Eco-design) •Directive Étiquetage énergétique 2017/1369/UE (Eco-labelling) •Norme harmonisée: EN 378-2:2012 (Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d’environnement). 307 POTFOOR / ATCSERIOMRA /