CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX - 39HXH Débit d’air 300-1 900 m/h3 AHU N° 15.05.006 Range : 39HX • Installation plafonnière, le must de la discrétion • Modèle compact : installation en faux plafond ou •Registre By-pass motorisé et piloté en partie haute Filtration de M5 (ePM10 60%) à F9 (ePM1 85%) • • Récupérateur à plaques à contre-courant Taille 07-12 : Mono 230V – Taille 16 : Tri 400 V • • 3 tailles jusqu’à 1900 m/h3 Régulation intégrée d’usine • • Moteur EC 250 Pa SÉLECTION RAPIDE • ErP 2018 Calcul avec : • Régulation hors mise en service • Filtre F7 (ePM1 60%) • Mod bus - Débit constant et M5 (ePM10 60%) • Sans l’option batterie 39HXH 7* 39HXH 12* 39HXH 16* Débit (m/h)3 300 à 1 000 500 à 1 400 600 à 1 900 Hauteur x largeur (mm) 585 x 896 585 x 1 174 585 x 1 456 Longueur (mm) 1 453 1 592 1 850 Poids (kg) 161 206 279 Prix HT régulation comprise** 9 185 € 11 870 € 13 930 € * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 292