ARMOIRE DE CLIMATISATION EAU GLACÉE ET DÉTENTE DIRECTE Turn to the experts ARMOIRES DE CLIMATISATION - 50 CJ ET 50 CO Groupe à détente directe situé à l’extérieur Groupe d’eau glacée situé à l’extérieur 50CJ 50CO • Faible encombrement • Large gamme monobloc eau glacée • Construction double paroi • Compact et esthétique • Groupe moto ventilateur avec Moteur EC • Économies d’énergie avec Moteur EC (commutation électronique) • Régulation autoadaptative • Régulation par automate • Facilité d’intallation • Variation de vitesse du ventilateur condenseur Les armoires de climatisation sont spécialement 50CJX Modèle Détente directe avec unité extérieure adaptées aux besoins de traitement d’air (filtration, de condensation à air : contrôle de la température et de l’hygrométrie) des • Plage de puissance frigorifique : 7 à 47 kW salles informatiques, des télécommunications et des • Plage de débit : 800 à 12 000 m/h3 locaux à usages spécifiques (électronique, stockage • 11 tailles disponibles sensible, médical, salles à atmosphère contrôlée...). Les armoires de climatisation Carrier sont 50CO W Modèle Eau Glacée : alimentées en eau glacée ou en détente directe. • Plage de puissance frigorifique : 40 à 127 kW 50CJ W Modèle Eau Glacée : • Plage de débit : 10 000 à 27 000 m/h3 • Plage de puissance frigorifique : 5 à 27 kW • 5 tailles disponibles • Plage de débit : 800 à 6 000 m/h3 • 5 tailles disponibles Montage UNDER : soufflage inversé Montage OVER : soufflage dessus Montage 1 Montage 3 Montage 1 Montage 3 Soufflage en faux plancher Reprise face avant Reprise arrière Reprise dessous 50CJ et 50CO 50CJ et 50CO 50CJ 50CJ et 50CO 312