SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT PLAFONNIER CONVERTIBLE - INVERTER - R32 42QZL / 38QUS R-32 Unité intérieure Télécommande IR plafonnier convertible en allège (fournie) • Ce plafonnier convertible en allège a été conçu pour effectuer un contrôle à distance : non seulement pour être compact et élégant fonctionnement conditionné à la bonne mais également pour fournir des performances fermeture d’une fenêtre élevées •Report d’alarme possible sur un défaut signalé • Toutes les unités sont conçues pour un par la carte mère, activation d’un buzzer montage en allège ou plafonnier •Mode chaud seul disponible pour répondre • Les volets motorisés 3D permettent le réglage aux exigences réglementaires des zones CE1 de la diffusion d’air selon les préférences (RT 2012) individuelles •Protection anti-corrosion de l’échangeur • Tous les composants internes sont accessibles extérieur et protection silicone sur les cartes en enlevant la grille pour une installation et un électroniques entretien facilités •Commande par télécommande IR en standard. • Redémarrage automatique après une coupure Télécommandes filaires ou centralisées en de courant option • Contact libre de potentiel disponible •Compatible avec le sytème Twin (voir p. 58) Télécommande filaire Télécommande filaire KJR-120X (option) centralisée CCM09 (option) 38 N R T A I G E G E I A T R N A 3cp5o mia èapncrAeenssssseur