VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH DIMENSIONS Note : tous les plans présentés sont servitude batterie à droite. Les appareils servitude batterie à gauche sont strictement symétriques. Unité standard avec reprise et soufflage d’air neuf Dimensions en mm Dimensions en mm Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx A 520 520 520 520 575 575 G 450 620 820 1020 1020 1320 B 330 330 330 330 385 385 H 500 670 870 1070 1070 1370 C 25 25 25 25 25 25 J 330 330 330 330 385 385 D 235 235 235 235 285 285 K 230 230 230 230 230 230 E 85 85 85 85 85 85 G + K 680 850 1050 1250 1250 1550 F 17 17 17 17 25 25 Poids* [kg]15 18 23 27 30 36 Unité standard avec manchettes rectangulaires de reprise et de soufflage Dimensions en mm Dimensions en mm Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx Taille 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx 7xx A 615 615 615 615 670 670 F 17 17 17 17 25 25 B 330 330 330 330 385 385 A1 561 561 561 561 615 615 C 103 103 103 103 103 103 G 450 620 820 1020 1020 1320 D 235 235 235 235 285 285 H 500 670 870 1070 1070 1370 E 85 85 85 85 85 85 J 330 330 330 330 385 385 Manchettes rectangulaire380 x 160 550 x 160 750 x 160 950 x 160 950 x 210 1250 x 210 K 230 230 230 230 230 230 G + K 680 850 1050 1250 1250 1550 Poids* [kg]15 18 23 27 30 36 Légende : Position latérale optimisée d’air neuf sur l’unité de base (à la reprise côté opposé à l’hydraulique). * Poids maximal 42NL/NH (moteur version AC ou EC) - sans option de vanne - sans eau. Sens de circulation de l’air Toutes les dimensions sont en mm. 253 XUANIMRETEÉCALG UAE