GROUPE AIR/EAU GAINABLE 42-151 KW Turn to the experts 30RQSY 039-160 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RQSY 30RQSY 39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160 Compresseurs Compresseurs hermétiques Scroll 48,3 tr/s Circuit A 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 Circuit B 2 2 - - - - - - - - - - Nombred’étages de régulation 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 Contenu en frigorigène(3) R-410A, GWP=2088 conformément à ARI4 Circuit A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18 16,5 21,5 27,5 28,5 33 19 18,5 teqCO2 26,1 28,2 34,5 36,5 37,6 34,5 44,9 57,4 59,5 68,9 39,7 38,6 CircuitB kg - - - - - - - - - - 19 18,5 teqCO2 - - - - - - - - - - 39,7 38,6 Contenu en huile(3) POE SZ160 (EMKARATE RL-32-3MAF) Circuit A l 5,8 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Circuit B l 7,0 7,0 - - - - - - - - - - Régulation de puissance SmartVu TM Puissance minimum % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25 Échangeurs thermiques à air Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium Ventilateurs Axial à volute tournante Flying Bird IV Quantité 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Débit d'air total maximum l/s 3692 3690 3910 5278 4982 5267 7770 7380 7376 7818 9964 10534 Vitesse de rotation maximum tr/s 16 16 16 18 18 18 16 16 16 16 18 18 Échangeur à eau (type à expansion directe) Échangeur à plaques, pression de service maximale côté eau sans module hydraulique 1000 kPa Volume d’eau l 2,6 3 4 4,8 4,8 5,6 8,7 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7 Avec module hydraulique (option) Pompe simple ou double (au choix) Pompe, filtre Victaulic à tamis, soupape de décharge, vase d’expansion, vannes de purge (eau et air), capteurs de pression Volume du vase d'expansion l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 35 Pression du vase d’expansion(4) bar 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Pression de service max. côté eau kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Connexions hydrauliques avec/sans module Victaulic hydraulique Connexions pouces 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Diamètre externe mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 Peinture châssis Code de couleur : RAL7035 (3) Ces données n’ont qu’une valeur indicative. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité. (4) À la livraison, le prégonflage standard des vases d’expansion n’est pas nécessairement à la valeur optimale pour le système. Pour permettre une modification du volume d’eau, régler la pression de gonflage à une valeur proche de la charge hydrostatique du système. Remplir le système d’eau (purge de l’air) à une pression 10 à 20 kPa plus élevée que celle du vase d’expansion. 104