SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT CASSETTE 900x900 - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QTD / 38QUS MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QTD024D8S*42QTD030D8S*42QTD036D8S*42QTD036D8S*42QTD042D8S*42QTD048D8S*42QTD060D8S* MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS024D8S*38QUS030D8S*38QUS036D8S*38QUS036D8T*38QUS042D8S*38QUS048D8T*38QUS060D8T* Puissance frigorifique nom. (Min / Max) kW 7,04 (3,30 / 7,91)8,80 (2,23 / 9,38)10,5 (3,9 / 10,6)10,5 (4,0 / 10,7)12,0 (2,93 / 12,3)14,0 (3,52 / 15,83)15,0 (5,2 / 16,7) Puissance calorifique nom. (Min / Max) kW 7,50 (2,81 / 8,94)10,0 (2,70 / 9,73)11,0 ( 2,9 / 13,5)10,8 (2,9 / 14,1)13,2 (3,37 / 14,0)16,0 (4,10 / 17,29)18,0 (4,3 / 19,3) Puissance calorifique à -7°C kW 6,0 6,4 9,2 8,9 9,3 12,5 13,5 Puissancecalorifique à -10Co kW 5,8 6,0 8,2 7,6 8,9 10,5 11,5 Puissancecalorifique à -15Co kW 5,2 5,4 7,4 7,0 7,9 10,3 11,0 Pdesignc kW 7,04 8,8 10,5 10,5 12,0 14,0 15,0 Pdesignh - Zone moyenne / chaude kW 6,0 / 6,3 7,5 / 7,6 8,2 / 10,1 8,0 / 10,1 9,5 / 9,8 10,8 / 12,0 11,8 / 12.5 Plage de fonctionnement en froid °C -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 Plage de fonctionnement en chaud °C -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 SEER / SCOP (moyenne / chaude) 6,3 / 4,0 / 5,5 6,8 / 4,2 / 5,8 6,8 / 4,0 / 5,2 6,4 / 4,0 / 5,1 6,2 / 4,0 / 5,5 6,1 / 4,0 / 5,1 6,3 / 4,0 / 5,2 EER / COP 2,82 / 4,05 3,14 / 4,00 2,63 / 3,55 2,59 / 3,61 2,82 / 3,59 3,01 / 3,49 2,97 / 3,21 Classe de rendement énergétique A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++A++ / A+ / A+++ Consommation annuelle d’énergie kWh 391 / 2100 / 453 / 2500 / 540 / 2870 / 574 / 2800 / 677 / 3325 / 803 / 3780 / 883 / 4130 / 1604 1834 2719 2772 2495 3294 3365 Alimentation électrique unité intérieure 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph - / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz Alimentation électrique unité extérieure 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 220-240V / 1ph 380-415V / 3ph 220-240V / 1ph 380-415V / 3ph 380-415V / 3ph / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz / 50Hz Intensité nominale froid / chaud A 11,0 / 8,5 12,5 / 11,0 17,5 / 13,5 6,5 / 5,5 19,0 / 16,5 8,5 / 8,0 9,0 / 10,0 Puissance absorbée froid / chaud W 2500 / 1850 2800 / 2500 4000 / 3100 4050 / 3050 4260 / 3680 4650 / 4580 5050 / 5600 Intensité maxi. A 19,0 20,0 22,5 10,0 22,5 13,0 14,0 Charge fluide R32 (PRPAR4 = 675) kg / TeqCO2 1,50 / 1,012 2,0 / 1,350 2,4 / 1,62 2,4 / 1,62 2,8 / 1,89 2.90 / 1.958 3,00 / 2,025 Diamètres raccords liquide - gaz inch 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” Longueur sans appoint des liaisons m 5 5 5 5 5 5 5 Longueur mini. des liaisons m 3 3 3 3 3 3 3 Longueur maxi. des liaisons m 50 50 65 65 65 65 65 Dénivelé maximum des liaisons m 25 25 30 30 30 30 30 Complément de charge g/m 24 24 24 24 24 24 24 MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QTD024D8S*42QTD030D8S*42QTD036D8S*42QTD036D8S*42QTD042D8S*42QTD048D8S*42QTD060D8S* Niveau puissance sonore dB(A) 59 64 65 65 66 66 67 Niveau pression sonore (Max / Moy / Min) dB(A) 50 / 47,5 / 4250,5 / 48,0 / 46,051,0 / 49,0 / 46,051,0 / 49,0 / 46,052,5 / 50,0 / 47,552,5 / 50,5 / 48,054,5 / 52 / 49,5 Débit d’air (Max / Moy / Min) m3/h 1250 / 1120 1700 / 1530 / 1700 / 1530 / 1700 / 1530 / 1900 / 1750 / 1900 / 1750 / 2000 / 1850 / / 995 1300 1300 1300 1600 1600 1650 Poids unité / panneau kg 21,6 / 6,0 24,6 / 6,0 27,2 / 6,0 27,2 / 6,0 29,3 / 6,0 29,3 / 6 29,3 / 6 Dimensions (Ht x L x P) mm 205 x 830 x 830245 x 830 x 830245 x 830 x 830245 x 830 x 830287 x 830 x 830287 x 830 x 830287 x 830 x 830 Dimensions panneau (Ht x L x P) mm 55 x 950 x 95055 x 950 x 950 55 x 950 x 95055 x 950 x 95055 x 950 x 95055 x 950 x 95055 x 950 x 950 MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS024D8S*38QUS030D8S*38QUS036D8S*38QUS036D8T*38QUS042D8S*38QUS048D8T*38QUS060D8T* Niveau de puissance sonore dB(A) 69 72 72 71 75 75 75 Niveau de pression sonore dB(A) 60 63 63 63 63 63,5 64 Débit d’air m3/h 3500 3800 4000 4000 4000 7500 7500 Poids kg 43,9 52,8 66,9 80,5 71,0 103,7 107,0 Dimensions (Ht x L x P) mm 673 x 890 x 342810 x 946 x 410810 x 946 x 410810 x 946 x 410810 x 946 x 4101333 x 952 × 4151333 x 952 x 415 UNITÉ INTÉRIEURE CODE 42QTD024D8S*42QTD030D8S*42QTD036D8S*42QTD036D8S*42QTD042D8S*42QTD048D8S*42QTD060D8S* PRIX H.T. 1 268 € 1 380 € 1 487 € 1 487 € 1 552 € 1 685 € 1 851 € CODE 40CAS-L6 40CAS-L6 40CAS-L6 40CAS-L6 40CAS-L6 40CAS-L6 40CAS-L6 SOUS FACE PRIX H.T. 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € UNITÉ EXTÉRIEURE CODE 38QUS024D8S*38QUS030D8S*38QUS036D8S*38QUS036D8T*38QUS042D8S*38QUS048D8S*38QUS060D8S* PRIX H.T. 2 819 € 3 665 € 4 703 € 5 147 € 5 682 € 5 880 € 6 088 € TÉLÉCOMMANDE KJR-120X CODE KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* PRIX H.T. 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € TÉLÉCOMMANDE CCM09 CODE CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* PRIX H.T. 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 37 NOITASITAMILCRIA/RIA