UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FF - 50FC 020-093 COMPOSITION DES UNITÉS Carrosserie Unité extérieure - Carrosserie en tôle d’acier galvanisé avec peinture polyester,- Batterie avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium. couleur blanche RAL 7035. - Ventilateur(s) hélicoïde(s) électronique(s) EC adaptant leur - Nouveau châssis autoportant permettant de transporter deux vitesse de rotation aux exigences de l’installation, réduisant unités superposées et sans qu’il soit besoin d’une palette de ainsi la consommation électrique, le niveau sonore en charge bois. partielle et améliorant le rendement moyen saisonnier. - Panneaux amovibles qui facilitent l’accès à tous les composants : L’ensemble de(des) moto-ventilateur(s) peut être soulevé l’armoire électrique, aux compresseurs, ventilateurs, filtres, pour accéder à la partie interne de l’unité extérieure. etc. Circuit frigorifique Unité intérieure - Compresseurs hermétiques de type scrollen tandem - Deux configurations sont disponibles en fonction du sensaméliorant la gestion des étages et le confort ainsi que de l’air intérieur : «Standard» (tout les modèles) et “In-line” l’efficacité énergétique à charge partielle de l’unité, montés (modèles 052 à 093). sur des plots antivibratiles. Relais pour la surveillance de l’ordre des phases et la protection contre les pertes de phase. - Résistance de carter. - Détendeur(s) électronique(s). - Vanne(s) d’inversion quatre voies. «Standard» - Filtre(s) déshydrateur(s) anti-acide. - Architecture frigorifique : • 1 volume d’air : modèles 50FC 020 à 047 et modèles 50FF. • 2 volumes d’air : modèles 50FC 052 à 093. Protections - Pressostat(s) à haute pression. - Transducteurs sur haute et basse pression. - Contrôle de la température de refoulement du compresseur. - Interrupteur général de porte. - Protection pour les câbles d’alimentation des compresseurs «In-line»avec discontacteurs manuels et les câbles d’alimentation des moteurs de ventilateurs avec interrupteurs magnétothermiques. Ces appareils protègent contre les surcharges, les courts-circuits, les défaillances de phase et les sous-tensions. - Interrupteur automatique du circuit de commande. Armoire électrique - Isolation thermique et acoustique dans des panneaux et des- Armoire électrique complète, entièrement câblée. Couvercle registres à double paroi, avec classification au feu Euroclasse de l’armoire isolé pour empêcher la condensation. Ventilation A2-s1, d0 (M0). mécanique contrôlée. Protection IP54. - Batterie de tubes en cuivre et ailettes en aluminium. - Repérage des câblés électriques et des composants dans - Ventilateurs de soufflage PlugFan électroniques EC avecl’armoire électrique.Cela permet une traçabilité et un vitesse variable et contrôleur de débit. diagnostic plus facile. - Filtres à air gravimétriques G4 rechargeables, montés sur- Systèmes de double verrouillage + verrous quart de tour sur un cadre. Système de verrouillage double sur le panneaula porte amovible d’accès à l’armoire. d’accès aux filtres. - Alimentation électrique avec neutre. - Bac de récupération des condensats isolé et amovible pour- Prise de terre générale. faciliter le nettoyage. - Contacteurs de compresseurs et moteur de ventilateurs. LIMTES DE FONCTIONNEMENT CONDITIONS ENTRÉE D’AIR RÉFRIGÉRATION CONDITIONS ENTRÉE D’AIR CHAUFFAGE 50FF 50FC 50FC Batterie Température minimale 9,7ºC BH Batterie Température minimale 10ºC intérieure Température maximale 24ºC BH intérieure Température maximale 27ºC Batterie Température minimale 12ºC(1) Batterie Température minimale -15ºC BH(2) extérieure Température maximale 52ºC 48ºC extérieure Température maximale 15ºC BH (1) Avec le contrôle de pression de condensation activé, fonctionnement jusqu’à -10ºC. (2) Lorsque la température extérieure est périodiquement inférieure à 5ºC BH, il est recommandé d’installer un élément d’appoint. 299 POTFOOR / ATCSERIOMRA /