PAC EAU/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE 29-230 KW Turn to the experts 61WG CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61WG 110 120 140 150 170 190 Chauffage Performances pleine charge* HW1COPPuissance nominale kW 135 151 175 183 204 235 kW/kW 5,48 5,44 5,44 5,62 5,49 5,48 HW2Capacité nominaleCOP kWkW/kW 1314,56 1474,53 1684,55 1764,63 1974,52 2264,53 HW3Puissance nominale kW 124,4 140,7 161,3 166,0 186,2 212,5 COP kW/kW 3,58 3,48 3,56 3,53 3,42 3,49 HW4Puissance nominale kW 118 131 150 157 174 200 COP kW/kW 2,83 2,74 2,85 2,86 2,70 2,85 HB1Puissance nominale kW 102 114 133 135 153 177 COP kW/kW 4,42 4,39 4,42 4,40 4,39 4,38 Efficacité saisonnière** HW1SCOP 30/35°Cge 30/35°Cŋs chauffa kWkW/kW 6,20241 6,32245 6,24242 6,18240 6,19240 6,03234 SCOP 47/55°C kW/kW 5,03 5,03 5,03 5,02 5,05 4,93 HW3 ŋs chauffage 47/55°C % 194 193 193 194 194 190 Prated kW 144 162 185 193 215 247 Poids en fonctionnement† kg 707 733 758 841 877 908 Niveaux sonores(2) Niveau de puissance acoustique, unité standard dB(A) 76 77 78 76 77 78 Niveau de puissance acoustique, option 257 dB(A) 73 74 75 73 74 75 Dimensions, unité standard (3) Largeur mm 880 880 880 880 880 880 Longueur mm 1583 1583 1583 1583 1583 1583 Hauteur mm 1574 1574 1574 1574 1574 1574 Compresseurs Hermétique scroll 48,3 tr/s Quantité 3 3 3 4 4 4 Nombre d'étages de puissance 3 3 3 4 4 4 Puissance minimum % 33 33 33 25 25 25 Charge de fluide frigorigène *** R410A (GWP=2088 Conformément à ARI4) Charge, unité standard kg 13,3 14,5 15,6 21,0 23,0 24,2 teqCO2 27,8 30,3 32,6 43,8 48,0 50,5 Régulation de puissance SmartVuTM * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HW1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30°C/35°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW2 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 40°C/45°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW3 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 47°C/55°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW4 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 55°C/65°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HB1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 0°C/-3°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30°C/35°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2.K/W, fluide évaporateur : éthylène glycol 30 %. ŋs heat 30/35°Cet SCOP 30/35°CValeurs selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°Cet SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 8132013 pour application Chauffage/ (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1. (3) Les dimensions indiquées sont celles de l’unité standard. Pour les autres types d’unités, se reporter aux dessins cotés. Valeurs certifiées Eurovent 123 CAP