SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT CASSETTE 900x900 - INVERTER - R32 42QTD / 38QUS R-32 Unité intérieure cassette 900 x 900 Télécommande IR (fournie) • Panneau de soufflage à 360° pour une répartition •Contact libre de potentiel disponible optimale dans la pièce pour effectuer un contrôle à distance : • Dimensions standards compatibles avec tous fonctionnement conditionné à la bonne les systèmes de plafonds suspendus fermeture d’une fenêtre • De l’air neuf extérieur ou traité peut être amené •Report d’alarme possible sur un défaut signalé par une gaine sur le corps de la cassette qui par la carte mère, activation d’un buzzer possède un accèspré-découép •Mode chaud seul disponible pour répondre • Un moteur de ventilation (jusqu’à 200 W) aux exigences réglementaires des zones CE1 peut être installé dans la gaine d’air neuf et (RT 2012) travailler avec le ventilateur intérieur pour •Protection anti-corrosion de l’échangeur augmenter le volume d’air frais extérieur et protection silicone sur les cartes • Facilité d’accès aux composants de l’appareil en électroniques ouvrant la grille ou en retirant le panneau avant. •Commande par télécommande IR en standard. • Pompe de relevage intégrée, facile d’accès et Télécommandes filaires ou centralisées en de raccordement, avec une hauteur maxi de option relève des condensats de 750 mm •Compatible avec le sytème Twin (voir p. 58) Télécommande filaire Télécommande filaire KJR-120X (option) centralisée CCM09 (option) 36 N R T A I G E G E I A T R N A 3cp5o mia èapncrAeenssssseur